Montagedeksel voor UD grootte 2 gestanst R06 rond 215mm UDM2215R06

EAN-nummer
4012002238240
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A3
€ 91,50
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Breedte
    290 mm
  • Lengte
    290 mm
  • Diameter
    215 mm
  • Dikte materiaal
    4 mm
  • Nomi­nale grootte
    240 mm
Installatie, montage
  • Montage opening
    Rond
Instruc­ties
  • Onder­houd van vloer
    Droog
Materiaal
  • Materiaal
    Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Verzinkt
Deksel, deur
  • Deksel monta­ge­o­pe­ning
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.