UDM2200Q06

Montagedeksel voor UD grootte 2 gestanst Q06 200x200mm
Bestelnummer
UDM2200Q06
EAN-nummer
4012002238233
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
3A3
Brutoprijs
€ 67,20 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Afmetingen
    • Lengte in mm
      • 290 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 290 mm
    • Maat a
      • 200 mm
    • Maat b
      • 200 mm
    • Materiaaldikte
      • 4 mm
  • Materiaal
    • Kleur
      • verzinkt
    • Bestandsdeel
      • staal
    • Materiaalgroep
      • Staal
  • Montage
    • Montageopening
      • kwadraatvorm
  • Normen
    • Keurmerken
      • EN50085-2-2
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      • Ja

Downloads

  • Afbeelding voor UDM2200Q06

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for UDM2200Q06

    PDF
    401 KB
  • Gebruikshandleidingen

  • Installation manuals for UDM2200Q06

    PDF
    676 KB
  • Installatiehandleiding voor UDM2200Q06

    PDF
    676 KB
  • BIM-model

  • BIM models for UDM2200Q06

    ZIP
    47 MB
  • BIM Revid model voor UDM2200Q06

    ZIP
    47 MB
  • ZIP
    6 MB
  • ZIP
    6 MB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for UDM2200Q06

    PDF
    49 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.