UDM2200E09
Montagedeksel voor UD grootte 2 gestanst E09 200x253mm
Bestelnummer
UDM2200E09
EAN-nummer
4012002238226
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
3A3
Brutoprijs
62,20 € / stuk *
Technische eigenschappen
- Functies
- Cover mounting opening
- Ja
-
- Afmetingen
- Nominal installation size
- E09
-
- Materiaal
- Kleur
- verzinkt
- Bestandsdeel
- staal
- Materiaalgroep
- Staal
-
- Montage
- Montageopening
- rechthoekig
-
- Normen
- Keurmerken
- EN50085-2-2
- Europese richtlijn RoHs
- vrijwillige overeenstemming
- UL 94 classificatie
-
- Veiligheid
- Beschermingsgraad (IP)
- Halogeenvrij
- Ja
-
Downloads
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Normen en milieu
Gebruikshandleidingen
BIM-model
Europese conformiteitsverklaringen
Weitere Downloads