UDH2165215

Universele vloerdoos zonder bodemplaat grootte 2 428x428x(165-215)mm
Bestelnummer
UDH2165215
EAN-nummer
4012002238110
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
3A3
Brutoprijs
€ 224,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Compatibiliteit
    • Passend profiel
      • 190 / 240 mm
  • Afmetingen
    • Minimale hoogte afwerkvloer
      • 165 mm
    • Lengte in mm
      • 428 mm
    • Nivelleerbereik
      • 165 / 215 mm
  • Deksel, Deur
    • Uitvoering deksel
      • voorgemonteerd
  • Materiaal
    • Kleur
      • verzinkt
    • Bestandsdeel
      • mix van materialen
    • Materiaal zijwand
      • kunststof
    • Materiaalgroep
      • Materiaalmix
  • Normen
    • Keurmerken
      • EN50085-2-2
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      • Ja

Downloads

  • Afbeelding voor UDH2165215

  • Gebruikshandleidingen

  • Installation manuals for UDH2165215

    PDF
    2 MB
  • Installation manuals for UDH2165215

    PDF
    4 MB
  • Installatiehandleiding voor UDH2165215

    PDF
    4 MB
  • Installation manuals for UDH2165215

    PDF
    4 MB
  • Installatiehandleiding voor UDH2165215

    PDF
    4 MB
  • BIM-model

  • BIM models for UDH2165215

    ZIP
    47 MB
  • BIM Revid model voor UDH2165215

    ZIP
    47 MB
  • ZIP
    6 MB
  • ZIP
    6 MB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for UDH2165215

    PDF
    49 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.