Universele vloerdoos zonder bodemplaat grootte 2 428x428x(50-80)mm UDH2050080

EAN-nummer
4012002238080
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A3
Brutoprijs
€ 274,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accesoires

  • Toebe­ho­ren/­mon­ta­gemateriaal 1 producten beschikbaar
  • Ophoog­frame vloerinstallaties­doos 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    428 mm
  • Mini­male dekvloer­hoogte
    50 mm
  • Nivel­leer­be­reik
    50 - 80 mm
  • Nomi­nale grootte
    240 mm
Gebruiks­voor­waarden
  • Maximale belas­ting
    1,50 - 1,50 kN
Samen­stel­ling
  • Geschikt voor installatie­af­dich­ting
    Nee
  • Met bodem­plaat
    Nee
  • Montage deksel­houder
    Ja
Materiaal
  • Materiaal zijwand
    Kunst­stof
Desk­sel, deur
  • Type deksel
    Jaloezie
Func­ties
  • Ontkop­pelmogelijk­heid deksel van bodem­deel
    Ja
  • Geschikt voor vloer­goot boven­lig­gend gesloten
    Nee
  • Geschikt voor verzonken vloer­goot
    Ja

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding UDH2050080 | Hager Nederland

    Afbeelding UDH2050080

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2017-12-15 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2017-12-15

    PDF
    4,28 MB
    Afbeelding Instructiehandleiding International 2018-02-06 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2018-02-06

    PDF
    4,73 MB
    Afbeelding Instructiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-29

    PDF
    2,29 MB
  • STEP-bestanden

    Afbeelding STEP model UDH2050080 | Hager Nederland

    STEP model UDH2050080

    STEP-bestanden International 2022-10-18

    360,83 kB
  • Product Drawing

    Afbeelding Technical Drawing UDH2050080 | Hager Nederland

    Technical Drawing UDH2050080

    Product Drawing International 2022-10-18

    PDF
    47,15 kB
  • Handboek

    Afbeelding Handboek en-GB 2022-06-20 | Hager Nederland

    Handboek en-GB 2022-06-20

    PDF
    26,97 MB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.