Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 3 498x498x(215-265)mm UDB3215265

EAN-nummer
4012002238073
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A3
€ 353,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/­mon­ta­gemateriaal 8 producten beschikbaar
  • Ophoog­frame vloerinstallaties­doos 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    498 mm
  • Mini­male dekvloer­hoogte
    215 mm
  • Nivel­leer­be­reik
    215 - 265 mm
  • Nomi­nale grootte
    340 mm
Gebruiks­voor­waarden
  • Maximale belas­ting
    1,50 - 1,50 kN
Samen­stel­ling
  • Geschikt voor installatie­af­dich­ting
    Nee
  • Met bodem­plaat
    Ja
  • Montage deksel­houder
    Ja
Materiaal
  • Materiaal zijwand
    Kunst­stof
Deksel, deur
  • Type deksel
    Jaloezie
Func­ties
  • Ontkop­pelmogelijk­heid deksel van bodem­deel
    Ja
  • Geschikt voor vloer­goot boven­lig­gend gesloten
    Nee
  • Geschikt voor verzonken vloer­goot
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.