Universele vloerdoos met bodemplaat grootte 3 498x498x(120-170)mm UDB3120170

EAN-nummer
4012002238059
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A3
€ 329,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Optionele accessoires

  • Toebe­ho­ren/­mon­ta­gemateriaal 8 producten beschikbaar
  • Ophoog­frame vloerinstallaties­doos 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    498 mm
  • Mini­male dekvloer­hoogte
    120 mm
  • Nivel­leer­be­reik
    120 - 170 mm
  • Nomi­nale grootte
    340 mm
Gebruiks­voor­waarden
  • Maximale belas­ting
    1,50 - 1,50 kN
Samen­stel­ling
  • Geschikt voor installatie­af­dich­ting
    Nee
  • Met bodem­plaat
    Ja
  • Montage deksel­houder
    Ja
Materiaal
  • Materiaal zijwand
    Kunst­stof
Deksel, deur
  • Type deksel
    Jaloezie
Func­ties
  • Ontkop­pelmogelijk­heid deksel van bodem­deel
    Ja
  • Geschikt voor vloer­goot boven­lig­gend gesloten
    Nee
  • Geschikt voor verzonken vloer­goot
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.