UD02F2

Aardrailunit 50 mm² + lege unit, h x b = 75 x 500 mm
Bestelnummer
UD02F2
EAN-nummer
3250616141629
Verpakking
1 set
Artikelgroep
V15
Brutoprijs
€ 156,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Closed
      Nee
  • Uitvoering
    • Uitvoering
      gesloten en sleuf
  • Materiaal
    • Kleur
      wit
    • Bestandsdeel
      kunststof
  • Levering
    • Met deksel
      Nee
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      niet van toepassing

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor UD02F2

  • Technische bijlage

  • Inbouwsysteem univers N

    Technische bijlage inbouwsysteem univers N

    pdf
    2018 kb
  • Technische bijlage catalogus EDS tot 125 A (2017)

    pdf
    14005 kb
  • univers verdelers IP65

    Technische bijlage univers verdelers IP65

    pdf
    104 kb
  • univers verdelers 205 mm

    Technische bijlage univers verdelers 205 mm

    pdf
    1631 kb
  • Kabelinvoerunits wandverdelers univers

    Technische bijlage kabelinvoerunits wandverdelers univers

    pdf
    200 kb
  • Technische pagina's wand en staande Univers-verdelers, diepte 275/400 mm

    pdf
    2281 kb
  • Inbouwsysteem univers N

    Technische bijlage inbouwsysteem univers N

    pdf
    2018 kb
  • univers verdelers IP54

    Technische bijlage univers verdelers IP54

    pdf
    430 kb
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.