ST320

Veiligheidstransformator 18 VA, Usec 12 VA, Uprim 230 VAC
Bestelnummer
ST320
EAN-nummer
3250615700001
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
F85
Brutoprijs
67,00 € / stuk *

More Information

  • Design
    • Montagevoorschriften
      • DIN-rail
  • Compatibiliteit
    • Compatibel met montage DIN-rail
      • Ja
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nominale spanning (wisselstroom)
      • 230 V
    • Frequentie
      • 50/60 Hz
  • Spanning
    • Nominale isolatiespanning
      • 4000 V
    • Secundaire spanning onbelast
      • 15.8 V
    • Secundaire uitgangsspanning
      • 12 V
  • Stroom
    • Uitgangsstroom
      • 1.5 A
  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 58 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 85 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 35 mm
    • Moduulbreedte
      • 2 TE
  • Vermogen
    • Opgenomen vermogen in VA
      • 18 VA
    • Vermogensverlies bij nominale stroom
      • 2.07 W
  • Energievoorziening
    • Trafo
      • SCHUKO-transformator
  • Montage
    • Aandraaimoment
      • 1,2 Nm
    • Geschikt voor opbouw
      • Ja
    • Montagewijze
      • DIN-rail (inbouwcomponenten)
  • Aansluiting
    • Aansluitdoorsnede soepele aders
      • 4 mm²
    • Aansluitdoorsnede massieve aders
      • 6 mm²
  • Kabel
    • Leidinglengte naar deuropener 0,5 A
      • max. 100 m
    • L\leidinglengte naar deuropener 1 A
      • max. 50 m
  • Samenstelling
    • Kortsluitveilig
      • Ja
  • Normen
    • Norm
      • EN 61558-2-6
    • Keurmerken
      • EN 61558-2-6
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP20
    • Temperatuurbeveiliging
      • Ja
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -20…35 °C
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.