SRZH01

DIN-raillhouder voor stroomtransformatoren BG 113, 213, 413
Bestelnummer
SRZH01
EAN-nummer
4049857063710
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
F80
Brutoprijs
8,60 € / stuk *

More Information

  • Afmetingen
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 16 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 40 mm
  • Materiaal
    • Bestandsdeel
      • kunststof
  • Montage
    • Montagewijze
      • DIN-rail 35 mm
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • niet van toepassing
  • Identificatie
    • Component van een productfamilie
      • BG113
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.