Inductiespoel voor SP120, 63 A SP937
EAN-nummer
3250615669377
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl
Technische eigenschappen
Installatie, montage
-
Gemonteerd opDIN-rail
-
Aandraaimoment5 - 5 NM
Capaciteit
-
Aantal modulen4
Spanning
-
Nominale spanning Ue500 - 500 V
Afmetingen
-
Hoogte90 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte64 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 105 °C
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding SP937
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-01-01
PDF44,41 kB
Meer documentatie