Comm. module met 2 in-/uitgangen voor SM103E SM203

EAN-nummer
3250615632036
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
F80
€ 170,00
/ Stuk *

Technische eigenschappen

Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -10 - 55 °C
  • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
    -20 - 80 °C
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    0.5 - 1.5 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    0.5 - 1.5 mm²
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    4000 V
Afme­tingen
  • Hoogte
    84 mm
  • Breedte
    21 mm
  • Diepte
    36 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.