Vervallen

SL, deksel 20x80 mm, helderwit SL2008029010

EAN-nummer
4012740894968
Verpakking
36 Meter
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: SL2008029016
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Afdekkap outlet 1 producten beschikbaar
  • Eind­stuk 1 producten beschikbaar
  • Binnen­hoek 1 producten beschikbaar
  • Buiten­hoek 1 producten beschikbaar
  • Koppel­stuk 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 6 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    80 mm
  • Breedte
    20 mm
  • Lengte
    2000 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
Deksel, deur
  • Deksel met flex­rand
    Zonder flex­rand
Samen­stel­ling
  • Met tapijt­rand
    Nee
  • Met bescherm­folie
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.