Vervallen

SL, eindstuk tapijtrand L/R voor goot 55 mm hoog, helderwit SL20055619010

EAN-nummer
4012740831680
Verpakking
1 Stuk
Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.
Vervangend product: SL20055619016
Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via : 0736428584 of support@hager.nl

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    55 mm
  • Breedte
    20 mm
Materiaal
  • Materiaal
    PC-ABS
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP40
  • Slag­vast­heid IK
    IK07
  • Gere­la­teerde Series
    SL met tapijt­rand 20x55, SL stan­daard 20x55

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SL20055619010 | Hager Nederland

    Afbeelding SL20055619010

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2011-01-04 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2011-01-04

    PDF
    73,03 kB
  • Productlicentie

    Afbeelding Productlicentie International 2021-02-12 | Hager Nederland

    Productlicentie International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.