Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen
Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, helderwit SL1807509010
EAN-nummer
4012740837699
Verpakking
32 Meter
Maak uw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accesoires
-
Gereedschap 1 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte18 mm
-
Breedte73 mm
-
Lengte2000 mm
Samenstelling
-
Aantal scheidingswanden3
-
Aantal compartimenten4 - 4
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)4
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurHelderwit
-
RAL-code9010
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP30
-
Slagvastheid IKIK08
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.