Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, grijs SL1807507030

EAN-nummer
4012740138192
Verpakking
32 Meter
Artikelgroep
1C4
€ 19,70
/ meter *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Gereed­schap 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    18 mm
  • Breedte
    73 mm
  • Lengte
    2000 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal schei­dings­wanden
    3
  • Aantal compar­ti­menten
    4 - 4
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    4
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Grijs
  • RAL-­code
    7030
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
  • Slag­vast­heid IK
    IK08

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.