Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, zwart SL1807507021

EAN-nummer
4012740880329
Verpakking
32 Meter
Artikelgroep
1C4
€ 19,70
/ meter *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Gereed­schap 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    18 mm
  • Breedte
    73 mm
  • Lengte
    2000 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal schei­dings­wanden
    3
  • Aantal compar­ti­menten
    4 - 4
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    4
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Zwart­grijs
  • RAL-­code
    7021
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
  • Slag­vast­heid IK
    IK08

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.