Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, beige SL1807501019

EAN-nummer
4012740146425
Verpakking
32 Meter
Artikelgroep
1C4
Brutoprijs
€ 19,70
/ meter *

Maak uw systeem compleet

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    18 mm
  • Breedte
    73 mm
  • Lengte
    2000 mm
Samen­stel­ling
  • Aantal schei­dings­wanden
    3
  • Aantal compar­ti­menten
    4 - 4
Capa­ci­teit
  • Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder appa­ra­ten)
    4
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Grijs­beige
  • RAL-­code
    1019
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP30
  • Slag­vast­heid IK
    IK08

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding SL1807501019 | Hager Nederland

    Afbeelding SL1807501019

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration SL18075-SLA T063A DE_EN 12082019 | Hager Nederland

    EU-Declaration SL18075-SLA T063A DE_EN 12082019

    Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2019-08-23

    PDF
    50,52 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.