Sparingsmal tempex voor VQ08 294x294mm hoogte 200mm SEVQ08200

EAN-nummer
4012002248645
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A8
€ 15,90
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Sparingmal vloer­con­tact­dozen 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    200 mm
  • Breedte
    294 mm
  • Lengte
    294 mm
Vorm
  • Vorm
    Kwadraat­vorm
Materiaal
  • Materiaal
    Styropor

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.