Sparingsmal tempex voor VE09 200x253mm hoogte 200mm SEVE09200

EAN-nummer
4012002248621
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
3A8
€ 15,10
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    200 mm
  • Breedte
    200 mm
  • Lengte
    253 mm
Vorm
  • Vorm
    Recht­hoekig
Materiaal
  • Materiaal
    Styropor

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.