Desk Lane, diameter 70 mm, koppelbaar, lengte 1 m, lichtgrijs RK17035

EAN-nummer
4012002247297
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1E6
Brutoprijs
€ 61,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Koppe­ling voor vloerinstallatie­goot 1 producten beschikbaar
  • Rozet voor aansluit­zuil 1 producten beschikbaar
  • Toebe­ho­ren/on­der­delen voor ronde ketting 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    1 mm
  • Breedte
    70 mm
  • Lengte
    1000 mm
  • Binnen­door­snede
    4182 - 4182 mm²
Samen­stel­ling
  • Aantal schei­dings­wanden
    1
Materiaal
  • Materiaal
    Poly­pro­py­leen (PP)
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding RK17035 | Hager Nederland

    Afbeelding RK17035

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    420,79 kB
    Afbeelding Instructiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    359,86 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.