Opbouwbehuizing grootte 6 voor deurstation elcom.one REW226X

EAN-nummer
3599430011382
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
E10
Brutoprijs
€ 162,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Afme­tingen
  • Breedte
    231,50 mm
  • Diepte
    29 mm
  • Hoogte
    338,30 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding REW226X | Hager Nederland

    Afbeelding REW226X

  • Instructiehandleiding

    Afbeelding Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06 | Hager Nederland

    Instructiehandleiding en-GB 2018-03-06

    PDF
    396,80 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.