Opbouwbehuizing grootte 4 voor deurstation elcom.one REW214X

EAN-nummer
3599430011368
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
E10
€ 145,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Materiaal
    Aluminium
  • Afwerking opper­vlakte
    Mat
Afme­tingen
  • Breedte
    139,50 mm
  • Diepte
    28,50 mm
  • Hoogte
    392,10 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.