Inbouwbehuizing grootte 3 voor deurstation elcom.one REW113X

EAN-nummer
3599430011283
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
E10
€ 107,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Onmisbare accessoires

Previous
Previous

Technische eigenschappen

Materiaal
  • Materiaal
    Metaal, RVS
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
Afme­tingen
  • Breedte
    92 mm
  • Diepte
    47 mm
  • Hoogte
    308 mm
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    Inbouw­mon­tage
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Met uitschuif­bare muur­an­kers

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.