REU941X

Afdekking voor 1-voudige drukknopmodule
Bestelnummer
REU941X
EAN-nummer
3599430017315
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
E90
Brutoprijs
€ 9,75 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Functies
    • Functie
      • Aanbellen
  • Bedienen en signaleren
    • Aantal beldrukkers
      • 1
  • Connectiviteit
    • Accessory
      • Nee
    • Reserveonderdeel
      • Nee
  • Afmetingen
    • Diepte
      • 7 mm
    • Hoogte
      • 79 mm
    • Dikte inlegstuk naamplaat
      • max. 0.5 mm
    • Breedte
      • 75.5 mm
  • Meting
    • relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)
      • 0…65 % (zonder condensvorming)
  • Materiaal
    • Kleur
      • transparant
    • Kleur
      • transparant
    • Bestandsdeel
      • kunststof
    • Oppervlak
      • glanzend
    • Materiaal/oppervlak
      • Makrolon
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -20…55 °C
    • Opslag-/transporttemperatuur
      • -30…80 °C
  • Gewicht
    • Gewicht
      • 28.9 g
  • Identificatie
    • Hoofddesignreeks
      • Modesta
    • Zoekwoord
      • Toetsenmodule
      • Schakelaarmodule
    • Secundaire design-lijn(en)
      • ONE
      • Modesta
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.