Vervallen

Afstandsbediening, autom. reset, inst.autom. 1/2-polig, HACO 2/4-polig MZ915

EAN-nummer
3250614329043
Verpakking
1 Stuk

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen


Technische eigenschappen

Span­ning
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    6000 V
  • Nomi­nale span­ning (gelijk­stroom)
    230 - 230 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    3

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding MZ915 | Hager Nederland

    Afbeelding MZ915

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    PDF
    191,49 kB
    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2018-04-19 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2018-04-19

    PDF
    1,49 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2014-07-08 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding nl-NL 2014-07-08

    PDF
    180,87 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.