MZ905

Afstandsbediening voor installatieautomaat 1/2-polig, HACO 2/4-polig
Bestelnummer
MZ905
EAN-nummer
3250614329012
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
D73
Brutoprijs
354,00 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nominale spanning (wisselstroom)
      • 207 / 230 / 253 V
    • Type voedingsspanning
      • AC
    • Frequentie
      • 50/60 Hz
  • Spanning
    • Nominale isolatiespanning
      • 6 kV
    • Stuurspanning AC
      • 207 / 230 / 253 V
    • Nominale spanning (gelijkstroom)
      • 230 V
  • Stroom
    • Nominale bedrijfsstroom bij AC 1
      • 5 A
    • Ruststroom
      • 0 mA
  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 71 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 83 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 54 mm
  • Vermogen
    • Verbruik bij inkomen
      • 1173 VA
    • Vermogensverlies bij nominale stroom
      • 0.11 W
  • Montage
    • Aandraaimoment
      • 1,7 Nm; 0,6 Nm
  • Aansluiting
    • Aansluitdoorsnede soepele aders
      • 1 - 6 mm² en 0,2 - 2,5 mm²
    • Aansluitdoorsnede massieve aders
      • 2 x 1,5 - 10 mm² + 6 x 0,2 - 2,5 mm²
  • Samenstelling
    • Aantal verbreekcontacten
      • 0
    • Aantal maakcontacten
      • 2
    • Aantal wisselcontacten
      • 0
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
  • Veiligheid
    • Doorslagvastheid tussen spoel en contact
      • 6 kV
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -5…40 °C
  • Identificatie
    • Zoekwoord
      • Afstandsbediening; ARCD; Serie-Inbouwtoestel

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor MZ905

  • Gebruikshandleidingen

  • Instruction manuals for MZ905

    PDF
    191 KB
  • Montagehandleiding voor MZ905

    PDF
    191 KB
  • Instruction manuals for MZ905

    PDF
    1 MB
  • Montagehandleiding voor MZ905

    PDF
    180 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.