MZ521N

Opbouwbehuizing IP55 voor motorbeveiligingsschakelaars in MMxxxN-serie
Bestelnummer
MZ521N
EAN-nummer
3250614565168
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
G10
Brutoprijs
22,80 € / stuk *

Technische eigenschappen

  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 25 A
  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 125 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 158 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 80 mm
  • Deksel, Deur
    • Beschermingsgraad (IP) met deur
      • 55
  • Materiaal
    • Bestandsdeel
      • polystyrol (PS)
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • niet van toepassing
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP55
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -25…55 °C
    • Hoogte
      • 2000 m
    • Opslag-/transporttemperatuur
      • -25…80 °C
  • Identificatie
    • Zoekwoord
      • Opbouwbehuizing
      • Behuizing

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor MZ521N

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for MZ521N

    PDF
    317 KB
  • Product environmental profile (PEP) voor MZ521N

    PDF
    317 KB
  • Gebruikshandleidingen

  • Instruction manuals for MZ521N

    PDF
    733 KB
  • Montagehandleiding voor MZ521N

    PDF
    733 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.