MM504N

Motorbeveiligingsschakelaar 0,4 - 0,63 A
Bestelnummer
MM504N
EAN-nummer
3250614435171
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
G10
Brutoprijs
€ 81,90 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Type bediening
      • Korte draaigreep
    • Aantal polen
      • 3 P
    • Pooltype
      • 3 P
    • Montagevoorschriften
      • DIN-rail
  • Uitvoering
    • Aantal modulen
      • 2.5
  • Compatibiliteit
    • Compatibel met montage DIN-rail
      • Ja
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nominale spanning (wisselstroom)
      • 690 V
    • Type voedingsspanning
      • AC
    • Frequentie
      • 50/60 Hz
  • Spanning
    • Nominale isolatiespanning
      • 690 V
    • Stootspanningsvastheid
      • 6000 V
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 0.63 A
    • Uiterste uitschakelvermogen bij 690 V (EN 60947-2)
      • 150 kA
    • Magnetisch maximaal instelling
      • 12.4 / 15.5 / 18.6 In
    • Instelling nominaal thermische stroom bij 30 °C
      • 0.4 / 0.43 / 0.46 / 0.49 / 0.52 / 0.54 / 0.57 / 0.6 / 0.63 A
    • Toegewezen stroom bij 0°C volgens IEC 60947
      • 0.63 A
    • Toegewezen stroom bij 30°C volgens IEC 60947
      • 0.63 A
    • Toegewezen stroom bij 40°C volgens IEC 60947
      • 0.63 A
    • Toegewezen stroom bij 50°C volgens IEC 60947
      • 0.63 A
    • Bedrijfsuitschakelvermogen volgens IEC 947.2 50 Hz
      • 100 %
    • Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2)
      • 150 kA
    • Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2)
      • 150 kA
    • Uiterste uitschakelvermogen bij 400 V (EN 60947-2)
      • 150 kA
    • Uiterste uitschakelvermogen bij 415 V (EN 60947-2)
      • 100 kA
    • Nominaal afschakelvermogen Icu bij 220V AC IEC 60947-2
      • 150 kA
    • Nominaal afschakelvermogen Icu bij 380V AC IEC 60947-2
      • 150 kA
  • Afmetingen
    • Afstriplengte voor hoofdstroomaansluiting
      • 10 mm
  • Frequentie
    • Frequentie
      • 50 tot 60 Hz
  • Vermogen
    • Vermogensverlies bij nominale stroom
      • 5.16 W
    • Nominaal vermogen van 3-fasen motoren 230 V AC 3
      • 0.09 kW
    • Nominaal vermogen van 3-fasen motoren 400 V AC 3
      • 0.12 kW
    • Nominaal vermogen 3-polig bij 220-230V AC3 volgens IEC60947-4
      • 0.09 kW
    • Nominaal vermogen 3-polig bij 240V AC3 volgens IEC60947-4
      • 0.09 kW
    • Nominaal vermogen 3-polig bij 415V AC3 volgens IEC60947-4
      • 0.12 kW
    • Nominaal vermogen 3-polig bij 440V AC3 volgens IEC60947-4
      • 0.18 kW
    • Nominaal vermogen 3-polig bij 500V AC3 volgens IEC60947-4
      • 0.25 kW
  • Elektrische specificaties
    • Aandraaimoment hoofdstroomaansluiting
      • 1.7 Nm
  • Levensduur
    • Elektrische levensduur in aantal cycli
      • 50000
    • Mechanische levensduur in aantal schakelcycli per uur
      • 40
    • Maximale aantal mechanische schakelingen
      • 100000
  • Montage
    • Aandraaimoment
      • 1,7 Nm
    • Type aansluitklemmen hoofdstroomaansluiting
      • Schroefaansluiting
  • Aansluiting
    • Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroefaansluiting met massieve aders
      • 1 / 6 mm²
    • Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele adres
      • 1 / 6 mm²
    • Aansluitdoorsnede soepele aders hoofdstroomaansluiting
      • 1_1-6
      • 2_1-6
    • Aansluitdoorsnede massieve aders hoofdstroomaansluiting
      • 1_1-6
      • 2_1-6
    • Soort verbinding
      • schroeftechniek
  • Instellingen
    • Instelbereik van AC magnetische werking
      • 7.8 / 11.7 A
    • Instelling van modus In of Ith
      • IN
  • Toebehoren
    • Gereedschap voor hoofdstroomaansluiting
      • PZ2
      • 1-6
  • Samenstelling
    • Automatische temperatuurcompensatie
      • -5 / 40 °C
    • Uitbreiding mogelijk
      • Ja
  • Toepassingvoorbeeld
    • Gebruikerscategorie
      • AC3
  • Normen
    • Norm
      • IEC 60947-4-1
      • EN 60947-4-1
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP20
    • Fase-uitval gevoelig
      • Ja
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -25…55 °C
    • Graad van vervuiling IEC 664
      • 3
    • Opslag-/transporttemperatuur
      • -25…80 °C
  • Temperatuur
    • Calibratie temperatuur
      • 30 °C

Downloads

  • Afbeelding voor MM504N

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for MM504N

    PDF
    316 KB
  • Product environmental profile (PEP) voor MM504N

    PDF
    316 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.