Motorbeveiligingsschakelaar 0,1 - 0,16 A MM501N

EAN-nummer
3250614435140
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
G10
Brutoprijs
€ 96,30
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Installatie­au­to­maat meer­polig 63 A met gecom­bi­neerde bevei­li­ging 6 kA (EN/IEC60898) 1 producten beschikbaar
  • Schakelaar­kast leeg 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact 2 producten beschikbaar
  • Shunt afschakeling 1 producten beschikbaar
  • Nulspan­nings­spoel 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 5 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    0,16 A
Afme­tingen
  • Hoogte
    140 mm
  • Breedte
    45 mm
  • Diepte
    75 mm
Uitvoe­ring
  • Bedie­nings­ele­ment
    Korte draai­greep
  • Aantal polen
    3
Span­ning
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    6000 V
  • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC60947-1
    3
  • Type voeding
    AC
Aansluitmogelijk­heden
  • Aansluit­wijze rege­ling en hulp­con­tact
    Schroefaansluiting
Samen­stel­ling
  • Verze­gel­baar
    Nee
  • Met hulp­con­tact
    Nee
  • Met ther­mi­sche bevei­li­ging
    Ja
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding MM501N | Hager Nederland

    Afbeelding MM501N

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2023-11-07 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2023-11-07

    PDF
    442,34 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2023-11-07 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2023-11-07

    PDF
    426,64 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.