Installatieautomaat 1p+N 10 A C-karakteristiek 4,5 kA, quickconnect MJS510

EAN-nummer
3250614312540
Verpakking
12 stuks
Artikelgroep
D61
€ 44,70
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Uitvoe­ring
  • Pool­type
    1P+N
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    C
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    10 A
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen lcs AC volgens IEC60898-1
    4,50 kA
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn bij 230 VAC volgens IEC60898-1
    4,50 kA
  • Min/­max. drem­pel­waarde ther­mi­sche bevei­li­ging bij AC
    1,13 - 1,45 A
  • Min/­max. drem­pel­waarde ther­mi­sche bevei­li­ging bij gelijk­stroom
    1,13 - 1,45 A
  • Nomi­nale stroom -25°C
    13 A
  • Nomi­nale stroom -20°C
    12,80 A
  • Nomi­nale stroom -15°C
    12,50 A
  • Nomi­nale stroom -10°C
    12,30 A
  • Nomi­nale stroom -5°C
    12 A
  • Nomi­nale stroom 0°C
    11,80 A
  • Nomi­nale stroom 5°C
    11,50 A
  • Nomi­nale stroom 10°C
    11,20 A
  • Nomi­nale stroom 15°C
    10,90 A
  • Nomi­nale stroom 20°C
    10,60 A
  • Nomi­nale stroom 25°C
    10,30 A
  • Nomi­nale stroom 30°C
    10 A
  • Nomi­nale stroom 35°C
    9,70 A
  • Nomi­nale stroom 40°C
    9,30 A
  • Nomi­nale stroom 45°C
    9 A
  • Nomi­nale stroom 50 °C
    8,60 A
  • Nomi­nale stroom 55°C
    8,30 A
  • Nomi­nale stroom 60°C
    7,90 A
  • Nomi­nale stroom 65°C
    7,50 A
  • Nomi­nale stroom 70°C
    7 A
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste installatie­au­to­maten
    1
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste installatie­au­to­maten
    0,95
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste installatie­au­to­maten
    0,90
  • Correc­tie­factor nomi­nale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste installatie­au­to­maten
    0,85
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    4,50 kA
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 240 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
  • Maximale werk­span­ning
    253 V
  • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC60947-1
    3
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Installatie, montage
  • Type bovenaansluiting voor modulaire componenten
    quickconnect
  • Type onderaansluiting voor modulaire componenten
    Schroefaansluiting
  • Aandraai­mo­ment
    1,90 - 1,90 NM
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    2,40 W
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
  • Hoogte
    2000 m
Levens­duur
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    1000
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    20000
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede uitgangen quickconnect met massieve aders
    1,5 - 4,0 mm²
  • Aansluit­door­snede uitgangen quickconnect met soepele aders
    1,5 - 4,0 mm²
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    quickconnect
  • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Versprongen
  • Uitlij­ning onderaansluiting voor modulaire componenten
    Versprongen

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.