MJN510

Installatieautomaat 1p+N 10 A C-karakteristiek 4,5 kA
Bestelnummer
MJN510
EAN-nummer
3250614312120
Verpakking
12 stuk
Artikelgroep
D61
Brutoprijs
€ 36,00 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Positie Nul aansluiting
      • rechts
    • Aantal gezekerde polen
      • 1
    • Aantal polen
      • 2 P
    • Pooltype
      • 1P+N
    • Afschakelkarakteristiek
      • C
  • Functies
    • Met schakelende N-leider
      • Ja
  • Uitvoering
    • Aantal modulen
      • 1
  • Compatibiliteit
    • Compatibel met montage DIN-rail
      • Nee
  • Connectiviteit
    • Hoogste verbindingsuitlijning voor modulaire apparatuur
      • Versprongen
    • Uitlijning onderaansluiting voor modulaire apparatuur
      • SHT
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nominaal uitschakelvermogen
      • 4.5 kA
    • Nominale spanning (wisselstroom)
      • 230 / 240 V
    • Type voedingsspanning
      • AC
    • Frequentie
      • 50/60 Hz
  • Spanning
    • Nominale isolatiespanning
      • 500 V
    • Maximale bedrijfsspanning
      • 253 V
    • Stootspanningsvastheid
      • 4000 V
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 10 A
    • Bedrijfsuitschakelvermogen volgens EN 60898
      • 4.5 kA
    • Instelling thermische beveiliging
      • 1.13 / 1.45 In
    • Magnetisch maximaal instelling
      • 5 / 10 In
    • Nominaal uitschakelvermogen
      • 4.5 kA
  • Stroom / temperatuur
    • Toegewezen stroom bij -25°C
      • 13 A
    • Toegewezen stroom bij -20°C
      • 12.8 A
    • Toegewezen stroom bij -15°C
      • 12.5 A
    • Toegewezen stroom bij -10°C
      • 12.3 A
    • Toegewezen stroom bij -5°C
      • 12 A
    • Toegewezen stroom bij 0°C
      • 11.8 A
    • Nominale stroom bij 30 °C
      • 10 A
    • Nominale stroom bij 35 °C
      • 9.7 A
    • Nominale stroom bij 40 °C
      • 9.3 A
    • Nominale stroom bij 45 °C
      • 9 A
    • Nominale stroom bij 50 °C
      • 8.6 A
    • Nominale stroom bij 55 °C
      • 8.3 A
    • Nominale stroom bij 60 °C
      • 7.9 A
    • Nominale stroom bij 65 °C
      • 7.5 A
    • Nominale stroom bij 70 °C
      • 7 A
  • Stroom Omrekenfactor
    • Omrekenfactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste automaten
      • 1
    • Omrekenfactor nominale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste automaten
      • 0.95
    • Omrekenfactor nominale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste automaten
      • 0.9
    • Omrekenfactor nominale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste automaten
      • 0.85
    • Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 100 Hz
      • 1.1
    • Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 200 Hz
      • 1.2
    • Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 400 Hz
      • 1.5
    • Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 16 2/3 tot 60 Hz
      • 1
  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 70 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 84.7 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 17.5 mm
  • Frequentie
    • Frequentie
      • 50 tot 60 Hz
  • Vermogen
    • Vermogensverlies bij nominale stroom
      • 2.4 W
    • Vermogensverlies per pool
      • 2.1 W
  • Levensduur
    • Elektrische levensduur in aantal cycli
      • 1000
    • Maximale aantal mechanische schakelingen
      • 20000
  • Montage
    • Type bovenaansluiting voor modulaire apparatuur
      • Schroefaansluiting
    • Aandraaimoment
      • 1,9 Nm
    • Type bovenste railklem voor modulaire apparatuur
      • NA
    • Type onderste railclip voor modulaire apparatuur
      • kunststof
    • Onderste verbindingstype voor modulaire apparatuur
      • Schroefaansluiting
    • Demonteerbaar bovenaan voor modulaire apparatuur
      • Nee
    • Demonteerbaar onderaan voor modulaire apparatuur
      • Ja
    • Geschikt voor inbouw
      • Ja
  • Aansluiting
    • Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met soepele aders
      • 1 / 16 mm²
    • Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met massieve aders
      • 1 / 25 mm²
    • Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met massieve aders
      • 1 / 25 mm²
    • Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
      • 1 / 16 mm²
    • Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroefaansluiting met massieve aders
      • 1 / 25 mm²
    • Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele adres
      • 1 / 16 mm²
    • Soort verbinding
      • schroeftechniek
  • Samenstelling
    • Met transparante coderingstrookhouder
      • Nee
  • Normen
    • Norm
      • EN 60898-1
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP20
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -25…70 °C
    • Graad van vervuiling IEC 664
      • 2
    • Stroombegrenzingsklasse
      • 3
    • Hoogte
      • 2000 m
    • Tropenbestendigheid
      • voor alle klimaten
    • Opslag-/transporttemperatuur
      • -25…80 °C

Downloads

  • Afbeelding voor MJN510

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for MJN510

    PDF
    360 KB
  • Product environmental profile (PEP) voor MJN510

    PDF
    360 KB
  • Product environmental profile for MJN510

    PDF
    54 KB
  • Product environmental profile for MJN510

    PDF
    322 KB
  • Product environmental profile (PEP) voor MJN510

    PDF
    322 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.