MCS516E

Installatieautomaat 1p+N 16 A C-karakteristiek 6 kA, QB + QC
Bestelnummer
MCS516E
EAN-nummer
3250614316081
Verpakking
6 stuk
Artikelgroep
D74
Brutoprijs
€ 54,90 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Positie Nul aansluiting
      • rechts
    • Aantal gezekerde polen
      • 1
    • Aantal polen
      • 2 P
    • Pooltype
      • 1P+N
    • Afschakelkarakteristiek
      • C
  • Functies
    • Met schakelende N-leider
      • Ja
  • Uitvoering
    • Aantal modulen
      • 2
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nominaal uitschakelvermogen
      • 6 kA
    • Type voedingsspanning
      • AC
    • Frequentie
      • 50/60 Hz
  • Spanning
    • Stootspanningsvastheid
      • 4000 V
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 16 A
    • Bedrijfsuitschakelvermogen volgens EN 60898
      • 6 kA
    • Instelling thermische beveiliging
      • 1.13 / 1.45 In
    • Magnetisch maximaal instelling
      • 5 / 10 In
    • Min/max. drempelwaarde magnetisch maximaal beveiliging bij gelijkstroom
      • 7 / 15 In
    • Min/max. drempelwaarde thermische beveiliging bij gelijkstroom
      • 1.13 / 1.45 In
    • Toegewezen stroom bij -10°C volgens IEC 60947
      • 23.1 A
    • Toegewezen stroom bij -15°C volgens IEC 60947
      • 23.6 A
    • Uitschakelvermogen op 1 pool bij 400 V (EN 60947-2)
      • 3 kA
    • Nominaal uitschakelvermogen
      • 6 kA
    • Uiterste uitschakelvermogen bij 230 V (EN 60947-2)
      • 10 kA
    • Uiterste uitschakelvermogen bij 240 V (EN 60947-2)
      • 10 kA
  • Stroom / temperatuur
    • Toegewezen stroom bij -25°C
      • 21.8 A
    • Toegewezen stroom bij -20°C
      • 21.3 A
    • Toegewezen stroom bij -15°C
      • 20.8 A
    • Toegewezen stroom bij -10°C
      • 20.4 A
    • Toegewezen stroom bij -5°C
      • 19.8 A
    • Toegewezen stroom bij 0°C
      • 19.3 A
    • Nominale stroom bij 30 °C
      • 16 A
    • Nominale stroom bij 35 °C
      • 15.8 A
    • Nominale stroom bij 40 °C
      • 15.3 A
    • Nominale stroom bij 45 °C
      • 14.8 A
    • Nominale stroom bij 50 °C
      • 14.5 A
    • Nominale stroom bij 55 °C
      • 13.8 A
    • Nominale stroom bij 60 °C
      • 13.3 A
    • Nominale stroom bij 65 °C
      • 12.8 A
    • Nominale stroom bij 70 °C
      • 12.3 A
  • Stroom Omrekenfactor
    • Omrekenfactor nominale stroom voor 2 tegen elkaar geplaatste automaten
      • 1
    • Omrekenfactor nominale stroom voor 3 tegen elkaar geplaatste automaten
      • 0.95
    • Omrekenfactor nominale stroom voor 4 en 5 tegen elkaar geplaatste automaten
      • 0.9
    • Omrekenfactor nominale stroom voor 6 tegen elkaar geplaatste automaten
      • 0.85
    • Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 100 Hz
      • 1.1
    • Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 200 Hz
      • 1.2
    • Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 400 Hz
      • 1.5
    • Omrekenfactor elektromagnetische waarden bij 16 2/3 tot 60 Hz
      • 1
  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 70 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 83.4 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 35 mm
  • Frequentie
    • Frequentie
      • 50 tot 60 Hz
  • Selectiviteit
    • Back up beveiliging zekering type aM voor selectiviteit DC
      • 4 A
    • Back up beveiliging zekering type gl voor selectiviteit DC
      • 10 A
    • Minimale voorzekering type aM voor selectiviteit DC
      • 20 A
    • Minimale voorzekering type gI voor selectiviteit DC
      • 25 A
  • Vermogen
    • Maximaal actief vermogen gedissipeerd per pool volgens de productnorm
      • 3.5 W
    • Vermogensverlies bij nominale stroom
      • 5.2 W
    • Vermogensverlies per pool
      • 2.6 W
  • Levensduur
    • Elektrische levensduur in aantal cycli
      • 4000
    • Maximale aantal mechanische schakelingen
      • 20000
  • Montage
    • Geschikt voor inbouw
      • Ja
  • Aansluiting
    • Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met soepele aders
      • 1 / 25 mm²
    • Aansluitdoorsnede uitgang met schroefaansluiting met massieve aders
      • 1 / 35 mm²
    • Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met massieve aders
      • 1 / 35 mm²
    • Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
      • 1 / 25 mm²
    • Aansluitdoorsnede schroefklemmen bij quickconnect met soepele aders
      • 1 / 16 mm²
    • Aansluitdoorsnede schroefklemmen bij quickconnect met massieve aders
      • 1 / 25 mm²
    • Aansluitdoorsnede quickconnect met soepele aders
      • 1.5 / 4 mm²
    • Aansluitdoorsnede quickconnect met massieve aders
      • 1.5 / 4 mm²
    • Doorverbindingsrail met aansluitklemmen
      • KDNxxx
    • Soort verbinding
      • QuickConnect
  • Samenstelling
    • Quick connect
      • ja
  • Normen
    • Norm
      • EN 60898-1
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP20
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -25…70 °C
    • Graad van vervuiling IEC 664
      • 2
    • Stroombegrenzingsklasse
      • 3
    • Hoogte
      • 2000 m
    • Tropenbestendigheid
      • voor alle klimaten
    • Opslag-/transporttemperatuur
      • -25…80 °C

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor MCS516E

  • Normen en milieu

  • Product environmental profile for MCS516E

    PDF
    365 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.