Installatieautomaat 3p+N 25 A B-karakteristiek 6 kA, QB MBS625E

EAN-nummer
3250614315800
Verpakking
3 stuks
Artikelgroep
D73
Brutoprijs
€ 145,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Aard­lek­ele­ment type A 3 producten beschikbaar
  • Aard­lek­ele­ment type AC/A-­se­lec­tief 2 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
  • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 11 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    25 A
  • Nomi­naal afschakel­ver­mogen Icu bij 400 VAC IEC60947-2
    10 kA
  • Nomi­nale stroom -15°C
    30,5 A
  • Nomi­nale stroom -10°C
    29,9 A
  • Nomi­nale stroom -5°C
    29,3 A
  • Nomi­nale stroom 0°C
    28,8 A
  • Nomi­nale stroom 5°C
    28,2 A
  • Nomi­nale stroom 10°C
    27,6 A
  • Nomi­nale stroom 15°C
    26,9 A
  • Nomi­nale stroom 20°C
    26,3 A
  • Nomi­nale stroom 25°C
    25,7 A
  • Nomi­nale stroom 30°C
    25 A
  • Nomi­nale stroom 35°C
    24,3 A
  • Nomi­nale stroom 40°C
    23,5 A
  • Nomi­nale stroom 45°C
    22,7 A
  • Nomi­nale stroom 50 °C
    21,9 A
  • Nomi­nale stroom 55°C
    21,1 A
  • Nomi­nale stroom 60°C
    20,2 A
  • Nomi­nale stroom 65°C
    19,3 A
  • Nomi­nale stroom 70°C
    18,3 A
Uitvoe­ring
  • Pool­type
    3P+N
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    B
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Elektrische eigen­schappen
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    6 kA
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 400 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
    1 - 35 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek met massieve aders
    1 - 35 mm²
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    2,80 - 2,80 NM
  • 360° monta­ge­po­sitie mogelijk
    Ja
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
    2
  • Stroom­be­gren­zings­klasse
    3
  • Tropen­be­sten­dig­heid
    Voor alle klimaten
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    10,10 W
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    quickconnect
  • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Gelijke hoogte

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding MBS625E | Hager Nederland

    Afbeelding MBS625E

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2023-11-17 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2023-11-17

    PDF
    773,46 kB
    Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2023-11-17 | Hager Nederland

    Conformiteitsverklaring en-GB 2023-11-17

    PDF
    716,52 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-05-12

    PDF
    468,55 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.