Installatieautomaat 1p+N 63 A B-karakteristiek 6 kA, QB MBS563E

EAN-nummer
3250614315695
Verpakking
6 stuks
Artikelgroep
D73
€ 93,80
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Aard­lek­ele­ment type A 3 producten beschikbaar
  • Aard­lek­ele­ment type AC/A-­se­lec­tief 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
  • Shunt afschakeling 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 12 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    63 A
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn bij 230 VAC volgens IEC60898-1
    6 kA
  • Nomi­nale stroom -15°C
    80,2 A
  • Nomi­nale stroom -10°C
    78,7 A
  • Nomi­nale stroom -5°C
    76,6 A
  • Nomi­nale stroom 0°C
    74,8 A
  • Nomi­nale stroom 5°C
    72,9 A
  • Nomi­nale stroom 10°C
    71,1 A
  • Nomi­nale stroom 15°C
    69,3 A
  • Nomi­nale stroom 20°C
    67,4 A
  • Nomi­nale stroom 25°C
    65,6 A
  • Nomi­nale stroom 30°C
    63 A
  • Nomi­nale stroom 35°C
    62 A
  • Nomi­nale stroom 40°C
    60,1 A
  • Nomi­nale stroom 45°C
    58,3 A
  • Nomi­nale stroom 50 °C
    57 A
  • Nomi­nale stroom 55°C
    54,7 A
  • Nomi­nale stroom 60°C
    52,8 A
  • Nomi­nale stroom 65°C
    51 A
  • Nomi­nale stroom 70°C
    49,2 A
Uitvoe­ring
  • Pool­type
    1P+N
  • Afschakel­ka­rak­te­ris­tiek
    B
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Belang­rijkste elektrische eigen­schappen
  • Nomi­naal kort­sluit­afschakel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    6 kA
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    230 - 230 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor massieve aders
    1 - 35 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede ingangen met schroefaansluiting met soepele aders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek met massieve aders
    1 - 35 mm²
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    2,80 - 2,80 NM
  • 360° monta­ge­po­sitie mogelijk
    Ja
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
    2
  • Stroom­be­gren­zings­klasse
    3
  • Tropen­be­sten­dig­heid
    Voor alle klimaten
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    11,40 W
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    quickconnect
  • Uitlij­ning bovenaansluiting voor modulaire componenten
    Gelijke hoogte

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.