M2024

LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 40 mm hoog, grijs
Bestelnummer
M2024
EAN-nummer
4012740875189
Verpakking
50 meter
Artikelgroep
1J7
Brutoprijs
4,10 € / meter *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Montagevoorschriften
      • clipbaar
  • Uitvoering
    • Uitvoering
      • 1-voudig
  • Afmetingen
    • Kanaalhoogte
      • 40 mm
    • Lengte in mm
      • 2000 mm
  • Materiaal
    • Kleur
      • lichtgrijs
    • Bestandsdeel
      • PVC
    • Materiaalgroep
      • kunststof
    • Oppervlaktebehandeling
      • onbehandeld
  • Normen
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming

Downloads

Afbeelding

Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

  • Afbeelding voor M2024

  • Productlicentie

  • Product licence for M2024

    PDF
    1 MB
  • Productlicentie voor M2024

    PDF
    1 MB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for M2024

    PDF
    48 KB
  • CE-conformiteitsverklaring voor M2024

    PDF
    48 KB
  • EU Declaration of conformity for M2024

    PDF
    49 KB
Weitere Downloads

Systemtext

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal LF
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung, bestehend aus folgenden Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Formteile, Trennwände, Kabelrückhalteklammern und Kupplungen.

Kanalunterteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbare Rückhalteklammern. Ab Größe 20 x 35 mm mit oder ohne Trennwand und ab Größe 40 x 60 mm mit fester oder einrastbarer Trennwand.
 
Richtungsänderungen sind mit Hauben-Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endstücken zu verschließen.

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal LFE
aus UV-stabilisiertem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung im Außenbereich, bestehend aus folgenden Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Endstücke, Trennwände, Kabelrückhalteklammern und Kupplungen.

Kanalunterteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage, vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. Offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endstücken zu verschließen.

Sicherer Deckelhalt durch Doppelverschlusskontur nur mit Werkzeug zu öffnen. Erhöhte Schlagfestigkeit IK 10 gleichwertig.

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Kopieer of exporteer naar GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Gekopieerd !
Exportieren
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.