LVZW500

Stroomtrafo klasse 1, 500/5A 5 VA
Bestelnummer
LVZW500
EAN-nummer
4049857190546
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
8V2
Brutoprijs
€ 53,90 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Design
    • Type product
      • Opsteektransformator
    • Montagevoorschriften
      • railsysteem
  • Functies
    • Nauwkeurigheidsklasse
      • 1
    • Overspanningsbeveiliging
      • Nee
  • Compatibiliteit
    • Geschikt voor bliksembeveiliging
      • Nee
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Frequentie
      • 50/60 Hz
  • Spanning
    • Nominale isolatiespanning
      • 3 kV
  • Stroom
    • Maximale stroom primair
      • 500 A
    • Maximale stroom secundair
      • 5 A
    • Primaire stroom
      • 500 A
  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 30.1 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 63.5 mm
    • Lengte in mm
      • 59.5 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 59.5 mm
    • Afmetingen rail
      • Rundleiter d= max. 21mm
    • Doorsnede van de opening
      • 21 mm
  • Deksel, Deur
    • Transparante deksel/deur
      • Nee
  • Materiaal
    • Transparant
      • Nee
  • Aansluiting
    • Aansluitdoorsnede soepele aders
      • 1,5 - 4 mm²
    • Aansluitdoorsnede massieve aders
      • 1,5 - 4 mm²
    • Soort verbinding
      • Schroefaansluiting
  • Toebehoren
    • Met koperen rail
      • Nee
  • Samenstelling
    • Aantal ingangen
      • 1
    • Met aanraakbeveiliging
      • Ja
    • Aan-/uitschakelaar
      • Nee
  • Toepassing
    • Transformatieverhouding
      • 500A
      • 5A
  • Normen
    • Gecertificeerd product
      • nee
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
  • Veiligheid
    • Beschermingsgraad (IP)
      • IP10
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -40…40 °C
    • Opslag-/transporttemperatuur
      • -40…75 °C
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.