Vervallen

Afdekkap voor modulaire componenten voorzien van steekcontacten LVZNB2

EAN-nummer
4049857190188
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V2
€ 34,40
/ Stuk *

Let op: dit product is uitlopend.


Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    92 mm
  • Breedte
    99,50 mm
  • Diepte
    127,7 mm
Materiaal
  • Kleur
    Licht­grijs
  • RAL-­code
    7035
  • Materiaal
    Kunst­stof
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.