LVZAL

Kabelafdekkap lang voor gr. 1-3
Bestelnummer
LVZAL
EAN-nummer
4049857129782
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
8V2
Brutoprijs
€ 25,70 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Zekering
    • Grootte zekering
      • NH1-NH3
  • Afmetingen
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 150 mm
    • Lengte in mm
      • 175.7 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 97 mm
    • Afstand railsysteem
      • 185 mm
  • Materiaal
    • Bestandsdeel
      • kunststof
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • niet van toepassing

Downloads

  • Afbeelding voor LVZAL

  • ProductROHS

  • RoHS certificate for LVZAL

    PDF
    1 MB
  • PDF
    1 MB
  • RoHS certificate for LVZAL

    PDF
    1 MB
  • PDF
    1 MB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.