LVZ1230

Bout M12x30 zeskant met schotelveer(set à 3 stuks)
Bestelnummer
LVZ1230
EAN-nummer
4049857130290
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
8V2
Brutoprijs
€ 5,45 / stuk *

Technische eigenschappen

  • Afmetingen
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 37.5 mm
    • Lengte in mm
      • 30 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 12 mm
    • Sleutelwijdte in mm
      • 19 mm
    • Draadlengte
      • 30 mm
  • Materiaal
    • Metaal : legering naam
      • AC100
    • Bestandsdeel
      • staal
    • Oppervlaktebehandeling
      • verzinkt
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • niet van toepassing
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.