Gr. 00, 185 mm railafstand, 1-p schakelend, M8, verhoogd, stroomtransformator LVSGW00TSE

EAN-nummer
4049857199808
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V1
Brutoprijs
€ 277,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • DIN-rail adapter 4 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 3 producten beschikbaar
  • Stroom­trans­for­mator 3 producten beschikbaar
  • Afschermkap 2 producten beschikbaar
  • Blind­plaat/­co­de­rings­strook/in­bouw­raam 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 6 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    160 A
  • Nomi­nale piek­stroom­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC60947
    5 kA
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH00
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    2.5 - 95 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    2.5 - 95 mm²
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    1
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 55 °C
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    14 - 14 NM
Levens­duur
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    200
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    1400
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP2X
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    1000 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    8 kV
Afme­tingen
  • Afstand railsysteem
    185 mm
  • Hoogte
    177 mm
  • Diepte
    177 mm
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    22 W
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LVSGW00TSE | Hager Nederland

    Afbeelding LVSGW00TSE

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    4,34 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    4,34 MB
    Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    4,34 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3 | Hager Nederland

    Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3

    Conformiteitsverklaring International 2019-01-07

    PDF
    615,53 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.