Gr.3, 185 mm railafstand, 3-polig schakelend, M12 aansluiting LVSG3CPX

EAN-nummer
4049857124947
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
8V2
Brutoprijs
€ 497,00
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • NH-mes­pa­troon 2 producten beschikbaar
  • Bout 2 producten beschikbaar
  • DIN-rail adapter 1 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 18 producten beschikbaar
  • Elektrische toebe­horen voor laag­span­ningscomponenten 1 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 17 andere producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    630 A
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22B
    630 A
  • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23B
    630 A
  • Nomi­nale piek­stroom­be­sten­dig­heid Icw 1 s IEC60947
    15 kA
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    NH3
Aansluitmogelijk­heden
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Aansluiting
  • Aansluit­door­snede soepele ader
    35 - 300 mm²
  • Aansluit­door­snede massieve ader
    35 - 300 mm²
  • Type connec­tor/steker
    Schroefaansluiting
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    3
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 55 °C
Installatie, montage
  • Aandraai­mo­ment
    32 - 32 NM
Levens­duur
  • Elektrische levens­duur in aantal cycli
    200
  • Maximale aantal mecha­ni­sche schakelingen
    800
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP2X
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    1000 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    12 kV
Afme­tingen
  • Afstand railsysteem
    185 mm
  • Hoogte
    671 mm
  • Diepte
    190 mm
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    111 W
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja
Halogeenvrij Ja

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LVSG3CPX | Hager Nederland

    Afbeelding LVSG3CPX

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding International 2011-03-31 | Hager Nederland

    Installatiehandleiding International 2011-03-31

    PDF
    4,05 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3 | Hager Nederland

    Declaration of conformity for weber.vertigroup / HRC-Fuse-Switch-disconnector-strip size 00-3

    Conformiteitsverklaring International 2019-01-07

    PDF
    615,53 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.