Zekeringhouder L38 3-polig + N 32 A, 4 modulen LU504

EAN-nummer
3250614123917
Verpakking
3 stuks
Artikelgroep
8C3
Brutoprijs
€ 44,75
/ Stuk *

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Cilin­dri­sche zeke­ring 12 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    77 mm
  • Breedte
    70 mm
  • Diepte
    75 mm
Uitvoe­ring
  • Aantal polen
    4
Stroom / tempe­ra­tuur
  • Nomi­nale stroom
    32 A
  • Nomi­nale stroom van smelt­pa­troon
    2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    4
Alleen voor intern gebruik
  • Aantal halve modulen van 17,5 mm
    8
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -5 - 40 °C
Installatie, montage
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Vermogen
  • Vermo­gens­ver­lies bij nomi­nale stroom In
    2,80 W
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    690 V
  • Type voeding
    AC
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Zeke­ring
  • Zeke­rings­grootte
    10.3 x 38
Desk­sel, deur
  • Vergren­del­baar
    Nee

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

Certificeringen en documenten

Downloads

  • Afbeelding

    Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

    Afbeelding LU504 | Hager Nederland

    Afbeelding LU504

  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Nederland

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2019-05-24

    PDF
    86,78 kB
Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.