LARKG209005
Kabeldoorvoer voor Desk Lane, vloerdikte > 20 mm, zwart
Bestelnummer
LARKG209005
EAN-nummer
4012002243879
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
1E6
Brutoprijs
€ 71,60 / stuk *
Technische eigenschappen
- Functies
- Decoupling possibility of cover from base unitNee
- Suitable for cavity floor installationJa
- Suitable for raised floor installationJa
- Suitable for sub floor ductNee
- Suitable for screed-covered underfloor ductNee
- Suitable for sub-floor duct overhead closedNee
- Suitable for wet cleaningNee
-
- Uitvoering
- Uitvoering721
-
- Deksel, Deur
- Uitvoering deksel5333
-
- Materiaal
- Kleurzwart
- Bestandsdeelpolyamide (PA)
- Materiaalgroepkunststof
-
- Montage
- Vlak met de vloer verzinkbaarNee
-
- Samenstelling
- With carpet protection frameJa
- With opening carpetingNee
-
- Normen
- Europese richtlijn RoHsvrijwillige overeenstemming
-
- Veiligheid
- HalogeenvrijJa
-
- Identificatie
- ZoekwoordKabeldoorvoer; Dubbele Vloer; Holle Vloer; Aansluiting Werkplek; Vloer; Desk lane; Uitgang; Tehalit; Electraplan
-