LAFKK209005

Kabeldoorvoer voor Floor Lane flexibel, vloerdikte < 20 mm, zwart
Bestelnummer
LAFKK209005
EAN-nummer
4012002243855
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
1E6
Brutoprijs
€ 91,50 / stuk *

Let op: dit product is uitlopend.


Technische eigenschappen

  • Uitvoering
    • Uitvoering
      • 721
  • Afmetingen
    • Diameter inbouwmaat
      • 111 mm
  • Deksel, Deur
    • Uitvoering deksel
      • 5334
  • Materiaal
    • Kleur
      • zwart
    • RAL kleur
      • RAL 9005 - gitzwart
    • Bestandsdeel
      • polyamide (PA)
    • Materiaalgroep
      • kunststof
  • Normen
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      • Ja

Downloads

  • Afbeelding voor LAFKK209005

  • Gebruikshandleidingen

  • Installation manuals for LAFKK209005

    PDF
    420 KB
  • Installatiehandleiding voor LAFKK209005

    PDF
    420 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.