LABLK209005

Kabeldoorvoer met blindplaat, vloerdikte < 20 mm, zwart
Bestelnummer
LABLK209005
EAN-nummer
4012002243817
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
1E6

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.


Voor vragen over eventuele vervangende producten kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl

Technische eigenschappen

  • Uitvoering
    • Uitvoering
      • 721
  • Afmetingen
    • Diameter inbouwmaat
      • 111 mm
  • Deksel, Deur
    • Uitvoering deksel
      • 5330
  • Materiaal
    • Kleur
      • zwart
    • RAL kleur
      • RAL 9005 - gitzwart
    • Bestandsdeel
      • polyamide (PA)
    • Materiaalgroep
      • kunststof
  • Normen
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      • Ja

Downloads

  • Afbeelding voor LABLK209005

  • Gebruikshandleidingen

  • Installation manuals for LABLK209005

    PDF
    420 KB
  • Installatiehandleiding voor LABLK209005

    PDF
    420 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.