LABLG209005

Kabeldoorvoer met blindplaat, vloerdikte > 20 mm, zwart
Bestelnummer
LABLG209005
EAN-nummer
4012002243794
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
1E6
Brutoprijs
Informeer naar de prijs

Dit product is niet meer leverbaar, maar de technische informatie is nog wel te raadplegen.


Voor vragen over eventuele vervangende producten kun je contact met ons opnemen via: 0736428584 of support@hager.nl

Technische eigenschappen

  • Uitvoering
    • Uitvoering
      • 721
  • Afmetingen
    • Diameter inbouwmaat
      • 111 mm
  • Deksel, Deur
    • Uitvoering deksel
      • 5330
  • Materiaal
    • Kleur
      • zwart
    • RAL kleur
      • RAL 9005 - gitzwart
    • Bestandsdeel
      • polyamide (PA)
    • Materiaalgroep
      • kunststof
  • Normen
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      • Ja

Downloads

  • Afbeelding voor LABLG209005

  • Gebruikshandleidingen

  • Installation manuals for LABLG209005

    PDF
    420 KB
  • Installatiehandleiding voor LABLG209005

    PDF
    420 KB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for LABLG209005

    PDF
    147 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.