LABLG207011

Kabeldoorvoer met blindplaat, vloerdikte > 20 mm, grijs
Bestelnummer
LABLG207011
EAN-nummer
4012002243787
Verpakking
1 stuk
Artikelgroep
1E6
Brutoprijs
€ 77,30 / stuk *

Let op: dit product is uitlopend.


Technische eigenschappen

  • Uitvoering
    • Uitvoering
      • 721
  • Afmetingen
    • Diameter inbouwmaat
      • 111 mm
  • Deksel, Deur
    • Uitvoering deksel
      • 5330
  • Materiaal
    • Kleur
      • RAL 7011
    • RAL kleur
      • RAL 7011 - ijzergrijs
    • Bestandsdeel
      • polyamide (PA)
    • Materiaalgroep
      • kunststof
  • Normen
    • Europese richtlijn RoHs
      • vrijwillige overeenstemming
  • Veiligheid
    • Halogeenvrij
      • Ja

Downloads

  • Afbeelding voor LABLG207011

  • Gebruikshandleidingen

  • Installation manuals for LABLG207011

    PDF
    420 KB
  • Installatiehandleiding voor LABLG207011

    PDF
    420 KB
  • Europese conformiteitsverklaringen

  • EU Declaration of conformity for LABLG207011

    PDF
    147 KB
Weitere Downloads
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.