Uitlopend

FWK buitenhoek, 30/99160, helderwit L68629010

EAN-nummer
4012740849098
Verpakking
1 Stuk
Artikelgroep
1R1
€ 615,00
/ Stuk *

Let op: dit product is uitlopend.


Technische eigenschappen

Veilig­heid
  • Brand­be­vei­li­gings­klasse
    I90
Uitvoe­ring
  • Aantal brand­ver­tra­gende zijden
    4
Toebe­horen
  • Toebe­horen
    Bodem­pro­fiel, Deksel
Confi­gu­ratie
  • Over­lap­pend
    Nee
Installatie, montage
  • Bodem­per­fo­ratie
    Ja
Afme­tingen
  • Hoogte
    142 mm
  • Inwen­dige hoogte
    102 mm
  • Breedte
    200 mm
  • Interne breedte
    159 mm
  • Lengte
    150 mm
  • Meting a
    150 mm
Materiaal
  • Materiaal
    Gips, Staal
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
  • Kleur
    Helderwit
  • RAL-­code
    9010
Samen­stel­ling
  • Mantelmateriaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.