KN043

Tertio adapter L3
Bestelnummer
KN043
EAN-nummer
7611919007535
Verpakking
100 stuk
Artikelgroep
D85
Brutoprijs
9,55 € / stuk *

More Information

  • Design
    • Aantal polen
      • 5 P
    • Montagevoorschriften
      • railsysteem
  • Belangrijkste elektrische eigenschappen
    • Nominale spanning
      • 400 V
  • Spanning
    • Maximale bedrijfsspanning
      • 400 V
    • Stootspanningsvastheid
      • 4 kV
  • Stroom
    • Nominale stroom Inom
      • 63 A
  • Afmetingen
    • Diepte geïnstalleerd product
      • 36 mm
    • Hoogte geïnstalleerd product
      • 19 mm
    • Lengte in mm
      • 131 mm
    • Breedte geïnstalleerd product
      • 18 mm
  • Materiaal
    • Bestandsdeel
      • mix van materialen
  • Montage
    • Aandraaimoment
      • 2 Nm
  • Aansluiting
    • Aansluitdoorsnede soepele aders
      • 16 mm²
    • Aantal pole op de busbar
      • 1
  • Samenstelling
    • Aantal eenheden
      • 18
  • Normen
    • Europese richtlijn WEEE
      • van toepassing
  • Gebruiksvoorwaarden
    • Bedrijfstemperatuur
      • -5…40 °C
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.